Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0564 - Magnets shallow pot with threaded pin NdFeB, with rubber protective jacket
Bill of material
K0564.03
BESTKIPP
Order No.
K0564.03
D
diameter
66 mm
D2
thread
M8 mm
H
height
8.2 mm
H1
Length
23.0 mm
L
Length
14.8 mm
HAFTKRAFT
Magnetic force
180 N
GEW
Approx. weight
0.1062 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245170340
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.